Menu Ricerca

Bullone a testa esagonale M4 8.0 mm MS Naturale

Questa vite a testa esagonale a croce è realizzata in acciaio zincato. Conforme a DIN 933 e ISO 4017.
Codice articolo Essentra :

10182840

Codice articolo precedente:

079040840952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,0532 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

13,30 €

250 x 0,0532 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 7.0 mm
Altezza testa 2.8 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Colore Naturale
Finitura Zincato
Materiale MS
Tipo testa Testa zigrinata con rondella
Tipo vite Vite cilindrica
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci