20820619
20820619
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 99 | 4,3439 € |
| 100 + | 3,9095 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 16.0 |
| h1 | 6.0 |
| Dimensione Torx | TX-40 |
| h2 | 3.7 |
| l2 | 2.5 |
| Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
| Colore | Beige |
| Materiale | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare