Menu Ricerca

Pan Head Screw M3 30.0 6.0 PEEK Beige

Vite a testa cilindrica Torx realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata crea una superficie di appoggio ampia, contribuendo a distribuire uniformemente il carico. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820336

Codice articolo precedente:

20820336

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,8513 €
100 + 1,6661 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,03 €

20 x 1,8513 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 ±0.2 30.0
d2 6.0
h1 2.4
Dimensione Torx TX-10
h2 1.6
l2 1.0
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci