Menu Ricerca

Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

Vite a testa cilindrica Torx realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata crea una superficie di appoggio ampia, contribuendo a distribuire uniformemente il carico. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820206

Codice articolo precedente:

20820206

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,3431 €
100 + 1,2087 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

26,86 €

20 x 1,3431 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2.5
l1 ±0.2 8.0
d2 5.0
h1 2.0
Dimensione Torx TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci