Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica M2 10.0 4.0 PEEK Beige

Vite a testa cilindrica Torx realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che garantisce durabilità, resistenza all’usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Il design a testa cilindrica bombata crea una superficie di appoggio ampia, contribuendo a distribuire uniformemente il carico. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20820145

Codice articolo precedente:

20820145

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,5131 €
100 + 1,3617 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

30,26 €

20 x 1,5131 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M2
l1 ±0.2 10.0
d2 4.0
h1 1.6
Dimensione Torx TX-6
h2 1.1
l2 0.8
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci