Menu Ricerca

Vite cilindrica Testa incassata M5 8.0 9.0 PEEK Beige

La vite a testa ultra bassa è ideale per assemblaggi compatti, in cui i sistemi di fissaggio standard risultano ingombranti. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833411

Codice articolo precedente:

20833411

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,34 €
100 + 1,22 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

26,80 €

20 x 1,34 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 9.0
h1 1.0
l2 1.6
A/F 2.5
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Testa incassata
Dimensioni azionamento 2.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci