Menu Ricerca

Vite cilindrica Testa incassata M3 10.0 6.0 PEEK Beige

La vite a testa ultra bassa è ideale per assemblaggi compatti, in cui i sistemi di fissaggio standard risultano ingombranti. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20833305

Codice articolo precedente:

20833305

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,09 €
100 + 0,99 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

21,80 €

20 x 1,09 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 ±0.2 10.0
d2 6.0
h1 0.8
l2 1.0
A/F 1.5
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Testa incassata
Dimensioni azionamento 1.5

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci