Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
599 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 Tipo impronta r1 Acquista
2,19 € - 3,13 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
0.1
2,19 € - 3,13 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta esagonale
0.1
2,67 € - 3,81 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta esagonale
0.25
1,87 € - 2,68 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
M2
1.5
Acciaio inossidabile 303
4.0
Impronta esagonale
0.1
3,13 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile 303
14.0
Impronta esagonale
0.4
3,13 € - 4,47 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
0.4
2,19 € - 3,13 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
3.0
Impronta esagonale
0.1
3,20 € - 4,58 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0
M8
1.5
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta esagonale
0.4
2,25 € - 3,21 € 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta esagonale
0.2
2,41 € - 3,45 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta esagonale
0.2
2,67 € - 3,81 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
0.25
2,25 € - 3,21 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
0.2
2,41 € - 3,45 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
0.2
2,25 € - 3,21 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
0.2
2,19 € - 3,13 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta esagonale
0.1
3,52 € - 5,03 € Richiedi il lead time qui
16.0
M10
1.5
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta esagonale
0.4
2,09 € - 2,98 € 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
25.0
Impronta esagonale
0.2
2,41 € - 3,45 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta esagonale
0.25
2,67 € - 3,81 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
12.0
Impronta esagonale
0.25
2,25 € - 3,21 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
0.1
  • di 30
Vite cilindrica M2.5 6.0 Acciaio inossidabile 303

20141554

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M3 5.0 Acciaio inossidabile 303

20141561

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Vite cilindrica M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20141783

Fascia di prezzo
3,81 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vite cilindrica M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20140793

Fascia di prezzo
2,68 € - 1,87 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M10 14.0 Acciaio inossidabile 303

20141400

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M10 16.0 Acciaio inossidabile 303

20141417

Fascia di prezzo
4,47 € - 3,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M2 3.0 Acciaio inossidabile 303

20141462

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M8 20.0 Acciaio inossidabile 303

20141356

Fascia di prezzo
4,58 € - 3,20 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vite cilindrica M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20141653

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vite cilindrica M5 10.0 Acciaio inossidabile 303

20141721

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,41 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vite cilindrica M6 16.0 Acciaio inossidabile 303

20141806

Fascia di prezzo
3,81 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vite cilindrica M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20141677

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vite cilindrica M5 12.0 Acciaio inossidabile 303

20141738

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,41 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vite cilindrica M4 12.0 Acciaio inossidabile 303

20141660

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vite cilindrica M2 6.0 Acciaio inossidabile 303

20141493

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M10 20.0 Acciaio inossidabile 303

20141431

Fascia di prezzo
5,03 € - 3,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vite cilindrica M5 25.0 Acciaio inossidabile 303

20141769

Fascia di prezzo
2,98 € - 2,09 €

Livelli di giacenza
87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Vite cilindrica M6 8.0 Acciaio inossidabile 303

20141776

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,41 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vite cilindrica M6 12.0 Acciaio inossidabile 303

20141790

Fascia di prezzo
3,81 € - 2,67 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vite cilindrica M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20141615

Fascia di prezzo
3,21 € - 2,25 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4