Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato.

Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
599 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 h1 Materiale l1 Tipo impronta r1 Acquista
2,18 € - 3,12 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta esagonale
0.2
2,19 € - 3,13 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 303
3.0
Impronta esagonale
0.1
2,19 € - 3,13 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta esagonale
0.1
2,19 € - 3,13 € 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta esagonale
0.2
1,99 € - 2,84 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.5
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta esagonale
0.2
1,18 € - 1,69 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
3.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,42 € - 2,03 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
25.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,37 € - 1,95 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,45 € - 2,07 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
30.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,27 € - 1,82 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta tipo Torx
0.4
1,28 € - 1,83 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,28 € - 1,83 € Richiedi il lead time qui
4.0
M2
0.5
Acciaio inossidabile 303
8.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,32 € - 1,88 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta tipo Torx
0.5
1,23 € - 1,75 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
6.0
Impronta tipo Torx
0.4
1,20 € - 1,72 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
0.4
1,23 € - 1,76 € Richiedi il lead time qui
6.0
M2.5
0.6
Acciaio inossidabile 303
5.0
Impronta tipo Torx
0.3
1,31 € - 1,87 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0
M6
1.2
Acciaio inossidabile 303
10.0
Impronta tipo Torx
0.7
1,45 € - 2,07 € Richiedi il lead time qui
9.0
M5
1.0
Acciaio inossidabile 303
30.0
Impronta tipo Torx
0.6
1,32 € - 1,89 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
0.8
Acciaio inossidabile 303
16.0
Impronta tipo Torx
0.4
1,39 € - 1,99 € Richiedi il lead time qui
8.0
M4
0.9
Acciaio inossidabile 303
20.0
Impronta tipo Torx
0.5
  • di 30
Vite cilindrica M5 16.0 Acciaio inossidabile 303

20141141

Fascia di prezzo
3,12 € - 2,18 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M2.5 3.0 Acciaio inossidabile 303

20141523

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20141509

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vite cilindrica M4 8.0 Acciaio inossidabile 303

20141646

Fascia di prezzo
3,13 € - 2,19 €

Livelli di giacenza
113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Vite cilindrica M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20141103

Fascia di prezzo
2,84 € - 1,99 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vite cilindrica M2 3.0 Acciaio inossidabile 303

20202569

Fascia di prezzo
1,69 € - 1,18 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Vite cilindrica M4 25.0 Acciaio inossidabile 303

20202828

Fascia di prezzo
2,03 € - 1,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Vite cilindrica M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20202804

Fascia di prezzo
1,95 € - 1,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Vite cilindrica M6 30.0 Acciaio inossidabile 303

20202965

Fascia di prezzo
2,07 € - 1,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Vite cilindrica M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20202736

Fascia di prezzo
1,82 € - 1,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Vite cilindrica M5 8.0 Acciaio inossidabile 303

20202835

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Vite cilindrica M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20202606

Fascia di prezzo
1,83 € - 1,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Vite cilindrica M4 10.0 Acciaio inossidabile 303

20202781

Fascia di prezzo
1,88 € - 1,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Vite cilindrica M3 6.0 Acciaio inossidabile 303

20202712

Fascia di prezzo
1,75 € - 1,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Vite cilindrica M3 5.0 Acciaio inossidabile 303

20202705

Fascia di prezzo
1,72 € - 1,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Vite cilindrica M2.5 5.0 Acciaio inossidabile 303

20202651

Fascia di prezzo
1,76 € - 1,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Vite cilindrica M6 10.0 Acciaio inossidabile 303

20202910

Fascia di prezzo
1,87 € - 1,31 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Vite cilindrica M5 30.0 Acciaio inossidabile 303

20202897

Fascia di prezzo
2,07 € - 1,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    30.0
Vite cilindrica M3 16.0 Acciaio inossidabile 303

20202750

Fascia di prezzo
1,89 € - 1,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Vite cilindrica M4 20.0 Acciaio inossidabile 303

20202811

Fascia di prezzo
1,99 € - 1,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0