20207403
20207403
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,54 € |
| 100 - 249 | 4,99 € |
| 250 - 749 | 4,43 € |
| 750 + | 3,88 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 12.0 |
| h1 | 1.2 |
| H2 max | 3.5 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.7 |
| Torque to max.Nm | 5.20 |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
| Dimensione Torx | TX 20 |
| Finitura | Brunito |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare