20206727
20206727
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 2,6958 € |
| 100 - 249 | 2,4293 € |
| 250 - 749 | 2,1525 € |
| 750 + | 1,886 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.6 |
| H2 max | 1.6 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.36 |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Materiale | Acciaio inossidabile brunito 303 |
| Dimensione Torx | TX 5 |
| Finitura | Brunito |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare