Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,75 € |
100 - 249 | 4,28 € |
250 - 749 | 3,80 € |
750 + | 3,33 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 8.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Drive Type | Torx Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Torx Size | TX 20 |
Commodity Code | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare