20204754
20204754
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,813 € |
| 100 - 249 | 3,4338 € |
| 250 - 749 | 3,0545 € |
| 750 + | 2,665 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 3.0 |
| h3 max | 2.0 |
| l1 | 25.0 |
| r1 | 0.20 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 2.20 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile brunito 316 |
| Finitura | Brunito |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare