20203429
20203429
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,74 € |
| 100 - 249 | 3,37 € |
| 250 - 749 | 2,99 € |
| 750 + | 2,62 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 | 10.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 4.0 |
| h3 max | 2.5 |
| l1 | 10.0 |
| r1 | 0.25 |
| A/F | 3.0 |
| Torque to max.Nm | 5.0 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare