20202576
20202576
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,72 € |
| 100 - 249 | 1,548 € |
| 250 - 749 | 1,376 € |
| 750 + | 1,20 € |
| d1 | M2 |
|---|---|
| d2 | 4.0 |
| h1 | 0.5 |
| H2 max | 1.5 |
| l1 | 4.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.18 |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
| Dimensione Torx | TX 4 |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare