Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
1,03 € - 1,29 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
6.0
1,22 € - 1,53 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
8.0
1,00 € - 1,25 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
1,40 € - 1,75 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
25.0
1,38 € - 1,73 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
12.0
1,34 € - 1,68 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
10.0
0,98 € - 1,23 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
8.0
0,99 € - 1,24 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
8.0
1,15 € - 1,44 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
16.0
0,81 € - 1,01 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
8.0
2,39 € - 2,99 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
40.0
1,24 € - 1,55 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
20.0
1,49 € - 1,86 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
16.0
1,72 € - 2,15 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
20.0
1,09 € - 1,36 € Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Testa incassata
3.10
1.4
2.5
12.0
1,15 € - 1,44 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
16.0
1,26 € - 1,58 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
20.0
0,96 € - 1,20 € Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Testa incassata
2.40
1.0
2.0
6.0
1,81 € - 2,26 € Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
1,71 € - 2,13 € Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
  • di 3
Vite cilindrica Testa incassata M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834760

Fascia di prezzo
1,29 € - 1,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834838

Fascia di prezzo
1,53 € - 1,22 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Fascia di prezzo
1,25 € - 1,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 25.0 7.0 PEEK Beige

20834821

Fascia di prezzo
1,75 € - 1,40 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834852

Fascia di prezzo
1,73 € - 1,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834906

Fascia di prezzo
1,68 € - 1,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834715

Fascia di prezzo
1,23 € - 0,98 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Fascia di prezzo
1,24 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807

Fascia di prezzo
1,44 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M3 8.0 5.5 PEEK Beige

20834449

Fascia di prezzo
1,01 € - 0,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M6 40.0 10.0 PEEK Beige

20834968

Fascia di prezzo
2,99 € - 2,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Fascia di prezzo
1,55 € - 1,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834869

Fascia di prezzo
1,86 € - 1,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834937

Fascia di prezzo
2,15 € - 1,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Testa incassata M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Fascia di prezzo
1,36 € - 1,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834746

Fascia di prezzo
1,44 € - 1,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834753

Fascia di prezzo
1,58 € - 1,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Testa incassata M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834708

Fascia di prezzo
1,20 € - 0,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678

Fascia di prezzo
2,26 € - 1,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623

Fascia di prezzo
2,13 € - 1,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6