Menu Ricerca

Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

La vite a testa bassa è ideale per assemblaggi con spazio limitato e garantisce un eccellente fissaggio. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20834609

Codice articolo precedente:

20834609

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,91 €
100 + 1,53 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

38,20 €

20 x 1,91 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Dimensione Torx TX-25
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Torx Head
Dimensioni azionamento TX-25

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci