Menu Ricerca

Vite cilindrica Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

La vite a testa bassa è ideale per assemblaggi con spazio limitato e garantisce un eccellente fissaggio. Garantisce eccellente resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica. Progettata per operare a temperature fino a 260 °C. Realizzata in PEEK.
Codice articolo Essentra :

20834517

Codice articolo precedente:

20834517

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,13 €
100 + 0,90 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

22,60 €

20 x 1,13 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M4
l1 ±0.2 10.0
d2 7.0
h1 3.10
l2 1.4
Dimensione Torx TX-20
Resistenza alla trazione N 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK
Tipo testa Torx Head
Dimensioni azionamento TX-20

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci