20834500
20834500
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
20 - 99 | 1,08 € |
100 + | 0,86 € |
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 8.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 3.10 |
l2 | 1.4 |
Dimensione Torx | TX-20 |
Resistenza alla trazione N | 116 N/mm |
Colore | Beige |
Materiale | PEEK |
Tipo testa | Torx Head |
Dimensioni azionamento | TX-20 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare