Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.
Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).
Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0162A2
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l2 025 | h1 | Materiale | l1 025 | d2 a012 | d3 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 € - 3,526 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,337 € - 3,3313 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,46 € - 3,526 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,419 € - 3,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
2.8
|
10.0
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,378 € - 3,3928 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
3.7
|
10.0
|
||
| 2,337 € - 3,3313 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare