Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M3.5 16.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa lunga zigrinata. Il design unisce le proprietà tattili delle viti manuali alla capacità di ritenzione delle viti imperdibili. Offre una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi a causa di viti perse o allentate. Utilizzabile in fori di pannelli filettati e non.
Codice articolo Essentra :

20181185

Codice articolo precedente:

20181185

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,5533 €
100 - 249 3,198 €
250 - 749 2,8427 €
750 + 2,4873 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,55 €

1 x 3,5533 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3.5
d2 a012 2.3
d3 5.0
d4 min 3.8
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci