Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa Torx in plastica

Disponibile

Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
1,5579 € - 2,1386 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,3935 € - 3,2575 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
16.0 mm
1,4588 € - 1,997 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
8.0 mm
1,4588 € - 1,997 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,1669 € - 2,9601 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.0 mm
14,7439 € - 17,4207 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
40.0 mm
8,2996 € - 11,3305 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
16.0 mm
3,215 € - 4,3906 € 1479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,5974 € - 4,9004 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,3309 € - 8,6537 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
25.0 mm
2,1103 € - 2,8892 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
6.0 mm
3,215 € - 4,3906 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
20.0 mm
2,5493 € - 3,4841 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
12.0 mm
3,5974 € - 4,9004 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
6.0 mm
3,5974 € - 4,9004 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
8.0 mm
7,5348 € - 8,9228 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
10.0 mm
7,5348 € - 8,9228 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
12.0 mm
4,433 € - 6,0335 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,433 € - 6,0335 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
12.0 mm
8,7103 € - 11,8546 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
30.0 mm
  • di 3
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Fascia di prezzo
2,1386 € - 1,5579 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Fascia di prezzo
3,2575 € - 2,3935 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Fascia di prezzo
1,997 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Fascia di prezzo
2,9601 € - 2,1669 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Fascia di prezzo
17,4207 € - 14,7439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341

Fascia di prezzo
11,3305 € - 8,2996 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Fascia di prezzo
4,3906 € - 3,215 €

Livelli di giacenza
1479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Fascia di prezzo
4,9004 € - 3,5974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Fascia di prezzo
8,6537 € - 6,3309 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Fascia di prezzo
2,8892 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Fascia di prezzo
4,3906 € - 3,215 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 12.0 mm PEEK

10358924

Fascia di prezzo
3,4841 € - 2,5493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 6.0 mm PEEK

10358962

Fascia di prezzo
4,9004 € - 3,5974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 8.0 mm PEEK

10358979

Fascia di prezzo
4,9004 € - 3,5974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 10.0 mm PEEK

10359044

Fascia di prezzo
8,9228 € - 7,5348 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 12.0 mm PEEK

10359051

Fascia di prezzo
8,9228 € - 7,5348 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Fascia di prezzo
6,0335 € - 4,433 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Fascia di prezzo
6,0335 € - 4,433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Fascia di prezzo
11,8546 € - 8,7103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm