Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5579 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3935 € - 3,2575 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 1,997 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 1,997 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1669 € - 2,9601 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,7439 € - 17,4207 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,2996 € - 11,3305 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,215 € - 4,3906 € | 1479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5974 € - 4,9004 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,3309 € - 8,6537 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1103 € - 2,8892 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,215 € - 4,3906 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5493 € - 3,4841 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5974 € - 4,9004 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,5974 € - 4,9004 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,5348 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,5348 € - 8,9228 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,433 € - 6,0335 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,433 € - 6,0335 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,7103 € - 11,8546 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm