Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5199 € - 2,0864 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5097 € - 4,7809 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,4303 € - 7,4063 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0588 € - 2,8188 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,957 € - 4,0624 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,4979 € - 10,0317 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5752 € - 2,1555 € | Richiedi il lead time qui |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5977 € - 3,5511 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4872 € - 3,3991 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7256 € - 6,4529 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7256 € - 6,4529 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,3408 € - 12,7399 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,3408 € - 12,7399 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2246 € - 3,0261 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1141 € - 2,8879 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,1366 € - 4,2835 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4872 € - 3,3991 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5097 € - 4,7809 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6289 € - 6,3147 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,351 € - 8,7051 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm