Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa Torx in plastica

Disponibile

Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
3,8827 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
8.0 mm
6,0245 € - 8,2215 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
20.0 mm
8,0972 € - 11,0542 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
12.0 mm
13,9974 € - 16,5536 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
30.0 mm
13,0992 € - 15,462 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M6
40.0 mm
1,741 € - 2,3766 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
12.0 mm
7,351 € - 8,7051 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
16.0 mm
3,3024 € - 4,4769 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
16.0 mm
2,1141 € - 2,8879 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,1366 € - 4,2835 € 3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
20.0 mm
2,2246 € - 3,0261 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
12.0 mm
8,4979 € - 11,5654 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
30.0 mm
3,5097 € - 4,7809 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,1765 € - 8,4426 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
M5
25.0 mm
2,3352 € - 3,1781 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,4406 € - 4,698 € 1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
20.0 mm
3,8827 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,8259 € - 9,3131 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
25.0 mm
  • di 3
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 8.0 mm PEEK

10359259

Fascia di prezzo
5,2922 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Fascia di prezzo
8,2215 € - 6,0245 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 12.0 mm PEEK

10359334

Fascia di prezzo
11,0542 € - 8,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 30.0 mm PEEK

10359372

Fascia di prezzo
16,5536 € - 13,9974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Fascia di prezzo
15,462 € - 13,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Fascia di prezzo
2,3766 € - 1,741 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Fascia di prezzo
8,7051 € - 7,351 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Fascia di prezzo
4,4769 € - 3,3024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Fascia di prezzo
2,8879 € - 2,1141 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Fascia di prezzo
4,2835 € - 3,1366 €

Livelli di giacenza
3479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,2246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Fascia di prezzo
5,8863 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Fascia di prezzo
5,8863 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Fascia di prezzo
11,5654 € - 8,4979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Fascia di prezzo
4,7809 € - 3,5097 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK

10359020

Fascia di prezzo
8,4426 € - 6,1765 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Fascia di prezzo
3,1781 € - 2,3352 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Fascia di prezzo
4,698 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
1090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Fascia di prezzo
5,2922 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Fascia di prezzo
9,3131 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm