Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1084 € - 0,1269 € | 14291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1177 € - 0,1378 € | 19273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1841 € - 0,2152 € | 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,1359 € - 0,1586 € | 27060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,128 € - 0,1501 € | 20878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1015 € - 0,1186 € | 10932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1131 € - 0,1324 € | 6540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,16 € - 0,1897 € | 17011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,999 € - 2,4188 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,6925 € - 0,7223 € | 2042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,8228 € - 0,8582 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,0976 € - 1,3936 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,5296 € - 1,9545 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,1386 € - 2,7193 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,8978 € - 1,9828 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 2,5493 € - 2,6485 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 3,7107 € - 3,8665 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,4277 € - 0,4461 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,7577 € - 0,7903 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale