Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9503 € - 2,3598 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,7548 € - 2,2384 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Trasparente
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4172 € - 0,4352 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,7272 € - 1,8101 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,5701 € - 2,6806 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
3,8137 € - 3,9795 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2,8464 € - 2,9708 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
4,6427 € - 6,5496 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
4,6427 € - 6,5496 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,7392 € - 0,771 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,2518 € - 1,6028 € | 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Trasparente
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1326 € - 0,1547 € | 34075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4794 € - 0,5002 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
1,1924 € - 1,5199 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Trasparente
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,7972 € - 0,829 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
16,2497 € - 21,1411 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,4172 € - 0,4352 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Trasparente
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
18,9441 € - 24,6647 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 X 1.25
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
1,8654 € - 4,5598 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,4172 € - 0,4352 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare