Menu Ricerca

Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M8 Socket Head Cap Screw is 20.0 mm long under the head
Codice articolo Essentra :

10220757

Codice articolo precedente:

183082070409

17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 19,8285 €
10 - 49 17,3216 €
50 + 15,2679 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,83 €

1 x 19,8285 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 13.0 mm
Altezza testa 8.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 20.0 mm
Tipo testa Testa tonda
Tipo impronta Hexagonal Socket Drive
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard UL
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci