Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10220559
183042070409
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 10 - 49 | 5,5094 € |
| 50 - 999 | 3,5549 € |
| 1000 + | 2,691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 3.0 mm |
|---|---|
| Dimensioni chiave esagonale compatibile | 0.118 in |
| Diametro testa | 7.0 mm |
| Diametro testa | 0.276 in |
| Altezza testa | 4.0 mm |
| Altezza testa | 0.157 in |
| Dimensioni filettatura | M4 x 0.7 |
| Lunghezza filetto | 20.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.787 in |
| Tipo testa | Testa tonda |
| Tipo impronta | Hexagonal Socket Drive |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |