Menu Ricerca

Vite Testa tonda Hexagonal Socket Drive M3 8.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M3 Socket Head Cap Screw is 8.0 mm long under the head
Codice articolo Essentra :

10220467

Codice articolo precedente:

183030870409

6673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,7193 €
250 - 999 1,4588 €
1000 + 1,2435 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

67,98 €

25 x 2,7193 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 5.5 mm
Altezza testa 3.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo testa Testa tonda
Tipo impronta Hexagonal Socket Drive
Colore Marrone chiaro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Standard UL
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci