10344804
1440351
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 24 | 17,9349 € |
| 25 - 124 | 8,5404 € |
| 125 - 249 | 8,0589 € |
| 250 + | 7,5915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro testa | 7.0 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 0.276 in |
| Altezza testa | 3.1 mm |
| Altezza testa | 0.122 in |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza filetto | 16.0 mm |
| Lunghezza filetto | 0.63 in |
| Tipo testa | Low Round Head |
| Tipo impronta | Impronta tipo Torx |
| Colore | Marrone chiaro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Standard | UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale (nome esteso) | PEEK |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare