Menu Ricerca

Vite Testa incassata Impronta esagonale M4 20.0 mm Acciaio

Questa vite testa a brugola è realizzata in acciaio zincato. ‌Conforme a DIN912, NF E25-125 e ISO 4762.
Codice articolo Essentra :

10436288

Codice articolo precedente:

340042040952

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2597 €
500 - 999 0,1837 €
1000 + 0,1423 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

25,97 €

100 x 0,2597 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 3.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Lunghezza filetto 20.0 mm
Diametro punta 7.0 mm
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Tipo impronta Impronta esagonale
Tipo testa Testa incassata
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci