Menu Ricerca

Vite di spallamento Impronta con intaglio M10 12.0 12.0 Acciaio inossidabile

Questa vite a spallamento con testa a spacco è un elemento di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. È facile da installare con un cacciavite a taglio. Realizzata in acciaio inossidabile 416, è più robusta e resistente dell'acciaio inossidabile 303. È leggermente magnetica ma meno resistente alla corrosione rispetto alle sue alternative.
Codice articolo Essentra :

20221843

Codice articolo precedente:

20221843

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 7,4005 €
100 - 199 6,6625 €
200 - 499 5,9245 €
500 - 999 5,1763 €
1000 + 4,4383 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,40 €

1 x 7,4005 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 12.0
l1 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Tipo impronta Impronta con intaglio
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci