Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895,37 € - 1.119,212 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 175,66 € - 219,58 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
800.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 88,30 € - 110,38 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 99,90 € - 124,88 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 111,66 € - 139,57 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 346,38 € - 432,97 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 118,54 € - 148,18 € | Richiedi il lead time qui |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 975,38 € - 1.219,223 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 296,98 € - 371,23 € | Richiedi il lead time qui |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 373,78 € - 467,2195 € | Richiedi il lead time qui |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 263,44 € - 329,30 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 66,74 € - 83,43 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 260,14 € - 325,18 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 482,19 € - 602,735 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 652,46 € - 815,575 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 508,83 € - 636,038 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 349,65 € - 437,06 € | Richiedi il lead time qui |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 720,34 € - 900,4305 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 137,88 € - 172,35 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 397,23 € - 496,54 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
3000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare