Menu Ricerca

Vite a sfere 63x10 6500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 63 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20179557

Codice articolo precedente:

20179557

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 4.202,774 €
5 - 19 3.782,50 €
20 + 3.362,22 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4.202,77 €

1 x 4.202,774 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 63x10
Avanzamento per singolo giro 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 6500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 1,09x10-2
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci