Menu Ricerca

Vite a sfere 63x10 700.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 63 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20179427

Codice articolo precedente:

20179427

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 456,501 €
5 - 19 410,85 €
20 + 365,20 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

456,50 €

1 x 456,501 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 63x10
Avanzamento per singolo giro 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 700.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 1,09x10-2
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci