Menu Ricerca

Vite a sfere 50x20 2500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 50 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20179182

Codice articolo precedente:

20179182

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 589,2285 €
5 - 19 530,31 €
20 + 471,38 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

589,23 €

1 x 589,2285 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 50x20
Avanzamento per singolo giro 20.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 2500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 4,45x10-3
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci