Menu Ricerca

Vite a sfere 50x10 800.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 50 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20179007

Codice articolo precedente:

20179007

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 381,89 €
5 - 19 343,70 €
20 + 305,51 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

381,89 €

1 x 381,89 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 50x10
Avanzamento per singolo giro 10.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 800.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 4,19x10-3
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci