Menu Ricerca

Vite a sfere 25x25 4500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 25 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20177263

Codice articolo precedente:

20177263

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 812,294 €
5 - 19 731,06 €
20 + 649,84 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

812,29 €

1 x 812,294 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 25x25
Avanzamento per singolo giro 25.0
d1 26.08
d2 25.0
d3 22.9
l1 4500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 2,62x10-4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci