Menu Ricerca

Ventosa 73.0 mm Modello 2 PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori sospesi e può essere appeso grazie all'apposita scanalatura. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10280126

Codice articolo precedente:

497400

177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
177 - 884 1,6893 €
885 - 2654 0,8639 €
2655 + 0,7761 €
Confezione standard: 885

Ordina a multipli di 177

Totale ordine:

299,01 €

177 x 1,6893 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 73.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 1.7154 GBP
Spessore totale 13.5 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci