Menu Ricerca

Ventosa 50.0 mm Modello 2 PVC Nero

Questa ventosa provvista di un attacco scanalato è la soluzione ideale per le vostre esigenze in materia di espositori sospesi. Le ventose in PVC nero possono essere applicate facilmente su superfici piane come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10279502

Codice articolo precedente:

496755

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
168 - 1679 0,5629 €
1680 - 5039 0,2887 €
5040 + 0,2584 €
Confezione standard: 1680

Ordina a multipli di 168

Totale ordine:

94,57 €

168 x 0,5629 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 50.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.5859 GBP
Spessore totale 18.9 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci