Menu Ricerca

Ventosa 40.0 mm Modello 2 PVC Nero

Questa ventosa provvista di un attacco scanalato è la soluzione ideale per le vostre esigenze in materia di espositori sospesi. Le ventose in PVC nero possono essere applicate facilmente su superfici piane come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10279489

Codice articolo precedente:

496753

2454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,461 €
800 - 2399 0,2351 €
2400 + 0,2138 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

36,88 €

80 x 0,461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 40.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.4681 GBP
Spessore totale 15.2 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci