Menu Ricerca

Ventosa 30.0 mm Modello 2 PVC Nero

Questa ventosa provvista di un attacco scanalato è la soluzione ideale per le vostre esigenze in materia di espositori sospesi. Le ventose in PVC nero possono essere applicate facilmente su superfici piane come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10279472

Codice articolo precedente:

496751

4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3182 €
1500 - 4499 0,1642 €
4500 + 0,1472 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

47,73 €

150 x 0,3182 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 30.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.3714 EUR
Spessore totale 11.4 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci