Menu Ricerca

Ventosa singola 19.0 mm

Questa ventosa provvista di un attacco scanalato è la soluzione ideale per le vostre esigenze in materia di espositori sospesi. Le ventose in PVC nero possono essere applicate facilmente su superfici piane come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10279458

Codice articolo precedente:

496749

5650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1534 €
3000 + 0,0463 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

46,02 €

300 x 0,1534 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 19.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.1558 GBP
Spessore totale 10.0 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci