Menu Ricerca

Ventosa 40.0 mm Modello 2 PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per espositori sospesi e può essere facilmente fissata su superfici lisce come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10393970

Codice articolo precedente:

496732

50039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,3016 €
1250 - 2499 0,2365 €
2500 - 6249 0,2067 €
6250 - 12499 0,1841 €
12500 + 0,1685 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

75,40 €

250 x 0,3016 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 40.0 mm
Diametro foro 5.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.2803 GBP
Spessore totale 13.5 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci