Menu Ricerca

Ventosa 45.0 mm Modello 2 PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori auto-appesi e può essere appeso grazie alla forma a tazza e scanalata. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256435

Codice articolo precedente:

464797

3543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2903 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

145,15 €

500 x 0,2903 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 45.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.2432 GBP
Spessore totale 19.0 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci