Menu Ricerca

Ventosa 30.0 mm Modello 2 PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori auto-appesi e può essere appeso grazie alla forma a tazza e scanalata. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256336

Codice articolo precedente:

464786

4550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3658 €
1500 + 0,1784 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

54,87 €

150 x 0,3658 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro coppa 30.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.3326 EUR
Spessore totale 11.4 mm
Metodo di sospensione Adesivo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci