Menu Ricerca

Ventosa 35.0 mm Gancio in plastica PVC Trasparente

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and includes a plastic hanging hook. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Codice articolo Essentra :

10272947

Codice articolo precedente:

492731

25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 0,5145 €
800 - 7999 0,2903 €
8000 + 0,2761 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

41,16 €

80 x 0,5145 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Diametro coppa 35.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.5225 GBP
Spessore totale 12.5 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Metodo di sospensione Plastic Hook
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci