Menu Ricerca

Ventosa 50.0 mm Gancio in metallo PVC Trasparente

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori appesi; viene fornita con gancio in metallo per sistema di sospensione. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256473

Codice articolo precedente:

464801

4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 0,8417 €
350 + 0,4064 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

29,46 €

35 x 0,8417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Diametro coppa 50.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.8547 GBP
Spessore totale 18.9 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Metodo di sospensione Gancio in metallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci