Menu Ricerca

Ventosa singola 30.0 mm

Questa ventosa in PVC trasparente è la soluzione ideale per l'allestimento di espositori appesi; viene fornita con gancio in metallo per sistema di sospensione. Può essere facilmente attaccato a superfici piane e pulite, come il vetro.
Codice articolo Essentra :

10256343

Codice articolo precedente:

464787

3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5107 €
1000 + 0,2514 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

51,07 €

100 x 0,5107 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Trasparente
Diametro coppa 30.0 mm
Spessore totale 11.4 mm
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Metodo di sospensione Gancio in metallo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci